Unité de commande de la hauteur du mât SKF

La technologie de capteur de roulements intégré permet le positionnement automatique du mât

Utilisée pour contrôler la hauteur ou la longueur des mâts, l'unité de commande de la hauteur du mât SKF facilite le positionnement automatique du mât sur les véhicules industriels. Des capteurs électroniques intégrés dans le roulement mesurent la hauteur ou la longueur du mât, ainsi que la vitesse et l'accélération. Lorsque le mât est levé ou descendu, l'unité envoie un signal à un contrôleur. Ce signal est interprété sous forme de mesures exactes qui s'affichent numériquement.

 

L'unité de commande de la hauteur du mât SKF allie la technologie des capteurs intelligents avec la simplicité d'un composant prêt à l'emploi. Sa conception compacte et robuste lui permet de supporter des conditions de service difficiles caractérisées par des vibrations importantes et la présence de poussières.

 

Le nombre réduit de composants utilisés se traduit par une fiabilité accrue et une diminution des coûts. Il est alors possible de programmer le réglage de la hauteur du mât pour permettre aux opérateurs moins expérimentés de travailler efficacement, ce qui améliore une fois de plus la productivité.
SKF logo