Module d'étanchéité ROTOSTAT

Une installation prête à installer pour étanchéiser les vilebrequins arrière

Composé de cinq éléments, le module d'étanchéité ROTOSTAT constitue une solution prête à être installée pour assurer l'étanchéité de la partie arrière du vilebrequin. Les joints statiques et tournants sont moulés directement sur l'arrêtoir. Cette technique s'avère économique et contribue à une diminution du poids, une installation facile et une efficacité renforcée de l'étanchéité puisque 50 % des trajets de fuite sont ainsi éliminés.

Image requise PH_0000447.png
SKF logo