Roulements à rouleaux coniques et roulements à billes à contact oblique de section mince

Solutions économiques pour les roulements de moyeu renforcés

Au niveau des roues, les roulements des moyeux supportent le poids du véhicule. Ils permettent à la roue de tourner et, si nécessaire, lui transmettent le couple. Cette charge est bien lourde, à plusieurs niveaux. Les roulements de section mince de SKF peuvent aider.

 

Le roulement à rouleaux coniques de section mince pour les engins à roues (comme les chargeuses à roues) et le roulement à billes à contact oblique de section mince pour les engins à chenille (comme les pelleteuses) offrent une densité de puissance élevée. Leur rigidité élevée et leur grande résistance aux chocs contribuent à réduire les arrêts machines, ce qui se traduit par une productivité accrue.

 

Le roulement à rouleaux coniques de section mince présente un encombrement réduit qui permet de concevoir des solutions compactes. Selon le type de machine, le roulement à rouleaux coniques de section mince comme le roulement à billes à contact oblique de section mince aident tous deux à développer des solutions économiques.
SKF logo