Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Les roulements à rotule sur rouleaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique et leur capacité de charge élevée. Ils sont conçus pour admettre des charges radiales ou des charges combinées à la fois radiales et axiales. 
Inventés par SKF et améliorés au fil des ans, les roulements à rotule sur rouleaux offrent des performances hors pair.
Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant :
  • Capacité de charge très élevée – radialement et axialement 
  • Une résistance élevée à l'usure de la matière du roulement 
  • Une précision de rotation très élevée 
  • Faible frottement 

Amélioration de la classe de performance SKF Explorer

La plupart des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo