Roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF

Plus grande capacité de charge et plus grande fiabilité

Les boîtes de vitesses pour turbines exigent des composants d'une fiabilité opérationnelle élevée et d'une longue durée de service. Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF peuvent constituer une solution dans la mesure où ils associent la capacité de charge maximum d'un roulement jointif aux solides performances d'un roulement avec cage. Avantages des roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF :
  • Plus faible consommation énergétique
  • Plus grande capacité de charge par rapport aux roulements avec cage standard
  • Allongement des intervalles de maintenance
  • Niveau sonore et de vibrations réduits
SKF logo