Roulements à rouleaux cylindriques séparables haute capacité SKF

Plus grande capacité de charge et plus grande fiabilité

Les roulements à rouleaux cylindriques séparables haute capacité SKF associent la capacité de charge maximum d'un roulement jointif aux solides performances d'un roulement avec cage. Cette conception unique de roulement permet de diminuer les risques de grippage, d'usure, d'adhérence et de défaillances des roulements sur les arbres tournant à grande vitesse, tout en permettant aux arbres intermédiaires fonctionnant à grande vitesse de supporter des charges plus importantes.

Une maintenance beaucoup plus rapide et aisée

Lorsqu'une intervention de maintenance est nécessaire, en particulier à la partie supérieure de l'éolienne, les roulements à rouleaux cylindriques séparables haute capacité SKF peuvent rendre l'opération beaucoup plus rapide et aisée. Ces roulements peuvent être montés comme des roulements à rouleaux cylindriques standard et la facilité pour enlever le jeu de rouleaux rend l'intervention encore plus aisée.
Avantages :
  • Fiabilité accrue du réducteur
  • Capacité de charge accrue
  • Moins d'usure et de grippage
  • Moins de défaillances de roulements
  • Montage/démontage rapide et aisé
  • Maintenance réduite
  • Sécurité de fonctionnement accrue
SKF logo