Roulements rigides à billes silencieux SKF

Le bruit et les vibrations peuvent nuire à la fiabilité des génératrices

Lorsque le bruit et les vibrations sont synchronisés avec les harmoniques naturelles à l'intérieur d'une génératrice, la résonance structurelle qui en découle provoque immanquablement des défaillances prématurées des composants. Dans de nombreux cas, les défaillances des composants sont imprévues car la résonance structurelle peut également masquer d'autres problèmes.

SKF peut vous aider

Les roulements rigides à billes silencieux de SKF permettent de réduire considérablement les niveaux sonores et la résonance structurelle et contribuent à assurer la fiabilité des générateurs. Spécialement conçus pour amortir la résonance structurelle pouvant survenir entre le rotor, le stator et les roulements, les roulements silencieux SKF permettent d'augmenter la durée de vie des roulements et d'allonger les intervalles de relubrification.
Dans la mesure où ils sont totalement interchangeables avec les roulements rigides à billes existants, les roulements silencieux SKF peuvent être utilisés sans avoir à modifier l'arbre de rotor ou le flasque d'extrémité.
Les avantages :
  • Diminution des niveaux sonores et de la résonance structurelle
  • Amélioration de la productivité
  • Réduction des coûts de production
  • Silence dans des conditions de fonctionnement différentes
  • Interchangeabilité totale avec les roulements traditionnels
  • Disponibilité avec une cage en acier ou en laiton optimisée
  • Spécifications dédiées : suffixe VQ658
  • Disponibles pour roulements hybrides XL SKF et INSOCOAT 20
SKF logo