Maintenance conditionnelle
Réduire les coûts en optimisant les activités de maintenance

SKF vous aide à rendre vos appareils d'énergie marémotrice aussi rentables que possible. L'un des moyens pour parvenir à ce résultat consiste à vous aider à passer d'une maintenance périodique à une stratégie de maintenance conditionnelle.
La maintenance conditionnelle signifie que le travail de maintenance n'est effectué que lorsque cela est nécessaire. Cela vous permet de réduire de manière significative les dépenses de maintenance. SKF peut aider à augmenter la rentabilité d'une simple turbine ou d'une unité marémotrice grâce à diverses techniques d'optimisation de la maintenance, y compris la Maintenance basée sur la fiabilité (RCM).