Accouplements d'arbres

Montage de grande précision, rapide et simplifié

L'accouplement hydraulique OKCK de SKF assure un montage rapide et aisé, en utilisant uniquement la puissance hydraulique. Cela permet d'éliminer le besoin en clés pneumatiques bruyantes et vibrantes.
Le montage et le démontage est quatre fois plus rapide par rapport aux accouplements mécaniques. Le montage et le démontage en usine durent moins d'une demie-heure chacun. Le temps est le même pour le montage sur site.
De plus, la précision est meilleure par rapport aux accouplements mécaniques. Cet accouplement a été conçu pour créer une pression élevée maîtrisée contre les arbres sans laisser aucun outil en place en permanence.

Boulons Supergrip

Les boulons Supergrip représentent un « bon prodigieux » dans la technologie améliorée de raccord des accouplements rotatifs à épaulement.
Ils sont beaucoup plus rapides et faciles à installer et à retirer par rapport aux systèmes de boulons traditionnels, réduisant ainsi les coûts de maintenance et les temps d'arrêt.
Lorsque vous connectez vos accouplements avec des boulons Supergrip, il n'y a aucune incertitude sur la durée du temps d'arrêt pour retirer les boulons. Plus besoin de s'inquiéter et de se demander si les boulons sont coincés ou grippés dans les trous. Vous savez qu'une fois la tension et la pression d'expansion relâchées, chaque  boulon est retiré aussi facilement qu'il a été monté.
SKF logo