Solutions de roulements à rotule

Réduire le poids de la nacelle et augmenter la fiabilité de l'éolienne

L'amélioration des performances des turbines conduit en général à augmenter le poids et le coût de la nacelle dès la conception. La solution de roulements à rotule SKF pour les arbres principaux des éoliennes offre une alternative efficace permettant de réduire le poids et les coûts de production de la nacelle, tout en augmentant la fiabilité de la turbine.

Grande capacité de charge

La solution de roulements à rotule SKF pour arbres principaux des éoliennes incorpore un roulement à rotule sur rouleaux en position fixe et un roulement à rouleaux toroïdaux CARB® en position libre. Cette association offre une capacité de charge très élevée dans un logement plus petit et plus léger. Elle élimine également le problème des charges axiales induites et offre une meilleure fiabilité tout en permettant des sections transversales de roulement inférieures par rapport aux possibilités des montages traditionnels.
SKF logo