Validation des arbres

Garantir une conception optimale par une validation de l'arbre principal

Les turbines continuent à croître à la fois en taille et en complexité opérationnelle. Cela signifie que le coût de chaque éolienne augmente aussi. La réduction du coût par kWh est essentielle. Pour atteindre cet objectif, la validation de la conception a une importance considérable pour garantir une efficacité optimale.

Le savoir-faire SKF peut vous aider

En utilisant le savoir-faire de SKF pour valider le fonctionnement correct du roulement principal et/ou de la chaîne cinématique complète, vous pourrez garantir vos investissements et les performances des turbines. Des mesures, un recueil de données et une analyse sont effectués sur le premier prototype d'un nouveau modèle de turbine. Cela fournit des connaissances précieuses sur la manière dont le modèle se comporte.
SKF logo