Solutions d'étanchéité

Réduisez le risque de contamination des roulements et de l'océan

Les solutions d'étanchéité SKF ont été conçues pour assurer une protection maximale contre les contaminants et la pénétration d'eau de mer tout en retenant le lubrifiant. Pour faire face à l'environnement hostile auquel les convertisseurs d'énergie marémotrice sont exposés, SKF propose des solutions d'étanchéité d'une excellente résistance chimique à l'eau de mer et des lubrifiants d'une résistance à l'usure très élevée. Des systèmes de surveillance sans fil pour détecter les fuites sont aussi disponibles.

Conception et matériaux de qualité supérieure

Une expertise technique approfondie des matériaux et des profils des joints permet à SKF de travailler avec les clients pour développer des systèmes d'étanchéité redondants standard et sur mesurepour toutes les applications de roulements telles que celles utilisées dans les multiplicateurs et les génératrices, pour ainsi augmenter la fiabilité globale de la machine.
Les matériaux de joints de qualité optimale SKF garantissent :
  • Longue durée de service
  • Un fonctionnement fiable
  • Une maintenance réduite
SKF logo