Graisses SKF

Une lubrification correcte pour une plus grande fiabilité

SKF propose une gamme de graisses pour roulements assurant une lubrification correcte, à la fois lorsque l'éolienne est en fonctionnement ou lorsqu'elle est à l'arrêt. Les graisses SKF présentent une remarquable résistance à l'eau et à la corrosion et offrent des performances optimales à un faible couple de démarrage ainsi qu'une grande stabilité thermique et mécanique. 
Les experts SKF peuvent vous aider à sélectionner la graisse la plus adaptée aux exigences de votre application.
SKF logo