Roulement d'orientation haute résistance SKF

Accroître les performances et la fiabilité des éoliennes

Les défis opérationnels des turbines à vapeur marémotrices ne doivent pas être sous-estimés. L'exposition à long terme à l'eau de mer et des conditions météorologiques difficiles, avec des conditions élevées de densité d'énergie et de charge, constitue constitue un défi de taille sur le plan technique et technologique.
SKF a développé une conception novatrice de roulement d'orientation aux grandes capacités d'étanchéité et redessiné la géométrie interne pour répondre à ces besoins. Le roulement d'orientation haute résistance SKF offre une résistance accrue aux conditions environnementales difficiles pour améliorer la fiabilité et les performances et prolonger la durée de service du roulement.

Avantages :

  • Fiabilité accrue des éoliennes, même dans des environnements difficile
  • Durée de vie des joints et des roulements allongée
  • Coûts d'exploitation et de maintenance réduits
  • Plus grande maîtrise du tangage pour de meilleures performances
  • Temps d'installation et de remplacement réduits  
SKF logo