Services de rénovation

Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts

La rénovation des roulements peut résulter en des économies allant jusqu'à 50 % du coût d'un nouveau roulement et éliminer 80 % des émissions de C02 résultant de la fabrication d'un nouveau roulement. En plus des roulements, SKF peut aussi rénover les paliers.

Expérience et expertise

SKF possède plusieurs dizaines d'années d'expérience en rénovation de roulements. Tout travail est réalisé par un réseau mondial de spécialistes dans les centres SKF de rénovation dédiés de haute technologie conformément à des critères stricts imposés par SKF.
La rénovation débute par le nettoyage, le dégraissage et le démontage des roulements. Tous les composants sont ensuite examinés. D'après cette inspection, un compte rendu détaillé de l'analyse des roulements est élaboré. Les roulements ne dépassant pas un certain seuil d'endommagement peuvent être restaurés d'après des procédures adéquates qui peuvent inclure le polissage, la rectification et le remplacement d'éléments. D'ailleurs, la rénovation est encore rentable lorsque le roulement en est à 70 % de sa durée de service théorique. Par conséquent, les économies réalisées grâce à la rénovation peuvent être considérables.
SKF logo