Services de conseil en ingénierie SKF

Une expérience étendue dans la conception des turbines

Forts de plus d'un siècle d'expertise dans les machines rotatives, les services d'assistance technique de SKF vous garantissent qu'une nouvelle éolienne est « parfaite » dès le départ. 
En mettant à profit son expérience dans les applications utilisant les turbines les plus anciennes comme les modèles les plus récents, les ingénieurs SKF vous aident à éviter les contretemps liés à la conception et au développement et à rechercher des approches plus rentables.

Une gamme de services et une expertise étendue dans les éoliennes

En utilisant, par exemple, les méthodes de calcul par éléments finis, nous pouvons vous aider à définir la précharge des roulements, la résistance à la fatigue et les contraintes de contact des roulements dans tous les cas de charge.
A l'aide d'un banc d'essai « virtuel » SKF, nous pouvons également simuler plusieurs conditions de fonctionnement des turbines multi-mégawatts. Ces simulations peuvent inclure des essais sur différents matériaux, à des températures de fonctionnement et des positions diverses ainsi que les effets d'une privation de lubrifiant.
SKF logo