Rotules SKF

Diminuez la maintenance et augmentez la durée de service

Aujourd'hui, nous observons une demande croissante de solutions de roulements contribuant à réduire la maintenance et la consommation de lubrifiant tout en augmentant la durée de vie des roulements. Pour répondre à ce besoin, SKF a développé les rotules et embouts TX.

Élimination toute usure prématurée des roulements

Les rotules SKF sont idéales pour les applications présentant des défauts d'alignement, des oscillations, une inclinaison ou des charges statiques ou alternées élevées. Grâce à leurs propriétés d'auto-alignement, les rotules éliminent toute usure prématurée due à une charge importante combinée avec un défaut d'alignement.

Conceptions sans maintenance

Nos conceptions sans maintenance sont particulièrement précieuses en cas de charges constantes, pulsées et alternées dans le sens radial ou axial ou lorsque le regraissage n'est pas possible.
Les rotules SKF peuvent également être fournies avec des revêtements spéciaux, tribologiquement optimisés pour améliorer la durée de service des roulements dans des conditions de contamination inattendues. Cette application relève donc des défis techniques importants résultant de l'exposition à long terme à l'environnement marin.
SKF logo