Treuil de forage

Augmentez la disponibilité, le couple et l'efficacité énergétique avec SKF

Treuil de forage
Responsable de faire descendre et remonter le câble de forage, le treuil est un système crucial sur tous les appareils de forage. Basés sur un grand système de treuil, les composants du treuil de forage comprennent une manchette en acier à grand diamètre, un système de freinage, une source d'alimentation et des dispositifs auxiliaires.

Maintenir la fiabilité de toutes ces pièces est essentiel pour assurer la productivité d'une tour de forage. La recherche de moyens d'augmenter le couple et de minimiser la consommation d'énergie est un but commun. SKF peut vous aider grâce à une gamme de technologies et d'outils avancés.

Solutions

SKF logo