Tamis vibrants

De lourdes tâches de filtration et de gros défis

tamis vibrant sur une tour de pétrole en mer
Les tamis vibrants sont essentiellement des tamis qui vibrent pour retirer les déblais de forage, le plus souvent des schistes, des boues circulant dans la tour de forage. Les conceptions basiques contiennent un grand crible à maille serrée qui est secoué ou qui vibre pour faire sortir les déblais de forage quand le fluide retourne dans le système de boues et dans le puits.

Pour les équipes de forage, le principal défi est de tamiser le plus finement possible tout en maintenant un débit efficace. Il s'agit d'une action difficile mais importante, car le contrôle des solides dans le fluide de forage est crucial pour contrôler les coûts.

Des solutions haute résistance SKF

Pour les composants des tamis vibrants, assurer les performances et la disponibilité représente un défi tout aussi difficile, car les unités sont constamment exposées à des vibrations excessives, des matériaux abrasifs et, globalement, de rudes conditions de fonctionnement. Heureusement, SKF propose une gamme de solutions robustes permettant d'assurer un fonctionnement fiable et optimal.

Solutions

SKF logo