Roulements pour moteurs à boue

Une nouvelle conception pour une meilleure disponibilité

Forage en mer
Les roulements pour moteurs à boue utilisés pour le forage d'hydrocarbures fonctionnent dans des conditions extrêmement rudes. Les défaillances des roulements sont fréquentes, provoquant de coûteux arrêts machines.

SKF a utilisé toute son expertise en matière d'analyse des défaillances, d'ingénierie des matériaux, de mise à l'essai et de conception pour mettre au point des roulements pour moteurs à boue d'une conception nouvelle permettant d'augmenter le MTBF (temps moyen entre défaillances) de 30 %. Tous les composants des roulements sont en acier spécial résistant à l'usure et leur conception minimise les contraintes et optimise la capacité de charge.
SKF logo