Paliers

Admission de charges élevées

La manière dont les paliers supportent les charges aide à prolonger la durée de service des roulements. Mais la matière des roulements doit être assez robuste pour résister à la déformation engendrée par les charges élevées et fréquentes, ainsi que les chocs. Si le diamètre et la rondeur de l'alésage du palier ne s'ajustent pas au roulement avec précision, la durée de service pourrait s'en trouver considérablement réduite.

Support de roulement robuste de SKF

Les paliers SKF permettent une excellente performance des roulements. Les roulements tournent à basse température, ce qui permet de prolonger les intervalles de relubrification, de réduire les activités de maintenance et de prolonger la durée de service des roulements.
SKF logo