Arbres de Noël

Complexes et critiques pour la production

Arbre de Noël
Responsables du contrôle du débit de gaz ou de pétrole dans ou hors du puits, les arbres de Noël sont ainsi nommés car les premiers modèles ressemblaient à des sapins décorés. Beaucoup des arbres de Noël utilisés aujourd'hui ne présentent plus cette ressemblance et comportent un assortiment complexe de vannes, manchettes, manomètres et duses.

Qu'il s'agisse de types sous-marins ou de surface, les arbres de Noël sont critiques pour le contrôle et le maintien de la production. Une disponibilité maximale est essentielle, mais difficile à atteindre considérant les exigences d'application et les conditions de fonctionnement extrêmement rudes.

Simplifiez la maintenance et le fonctionnement avec SKF

SKF peut aider les équipes à optimiser la maintenance et les performances de plusieurs manières. Les solutions vont de robustes roulements à des systèmes avancés de gestion des équipements prenant en charge la complexité de l'application.

Solutions

SKF logo