SKF @ptitude Decision Support

Le système SKF @ptitude Decision Support aide les opérateurs à maintenir les machines de l'usine en bon état de marche. Ce logiciel d'aide à la décision dédié fonctionne en liaison avec une grande variété de sources de données, y compris les données des systèmes ERP et EAM/GMAO pour garantir la prise de décisions et la notification d'ordres de travail efficaces, opportuns et cohérents, au sein d'une seule usine ou sur plusieurs sites. 

En alliant des connaissances provenant de diverses sources, ce logiciel fournit les informations essentielles pour une analyse des données machines et processus, un diagnostic, une élaboration de comptes rendus et des actions correctives efficaces. Le rendement global de l'usine est amélioré en remplaçant le lourd travail d'analyse des données par un processus automatique qui détermine la probabilité d'occurrence de défaillances spécifiques au sein d'un équipement, puis prescrit des mesures correctives.

En établissant une méthodologie cohérente parmi les employés à travers une organisation locale ou mondiale, SKF @ptitude Decision Support permet à votre main-d'œuvre de répondre rapidement aux questions suivantes :
  • Quel est le problème ?
  • Quel est son degré de gravité ?
  • Qu'est-ce qui peut être fait à ce propos ? Quelle priorité ?
  • Quels sont les risques éventuels pour la productivité, la qualité, la sécurité des travailleurs et l'environnement ?

Avantages pour l'organisation de l'utilisateur : 
  • Optimisation de l'efficacité des outils de production
  • Meilleure utilisation du temps
  • Diminution du temps de formation
  • Résolution plus rapide des défaillances pour réduire le risque d'arrêt-machine
  • Diminution des coûts de maintenance
  • Amélioration de l'efficacité opérationnelle

Une structure puissante pour rassembler, stocker et exploiter les connaissances
SKF logo