Système en ligne SKF Multilog DMx

Protection et surveillance des patins

Le Système en ligne SKF Multilog DMx à sécurité intrinsèque combine des fonctions de protection et de maintenance conditionnelle de machines en un seul et même appareil qui peut être monté directement sur le patin des machines. Ce dispositif assure l'acquisition de données en continu pour prédire et éviter une défaillance. De même, il protège les machines en alertant les opérateurs de problèmes qui pourraient mener à une défaillance grave.

La conception modulaire compacte du système réduit au minimum le besoin de câbles, d'armoires et de barrière d'isolement, et permet d'économiser du temps et de l'argent pendant l'installation. Sa basse consommation permet de réaliser des économies d'énergie.
SKF logo