Paliers complets instrumentés pour moteurs de traction

Pour mesurer une plage de conditions

Palier complet instrumenté pour moteurs
Les paliers complets instrumentés pour moteurs de traction SKF associent notre expertise en matière de roulements prélubrifiés étanches aux capteurs de température et de vitesse SKF. Résultat ? Cette unité contient toutes les caractéristiques des roulements, ainsi que la possibilité d'une isolation électrique intégrée et une technologie complète de capteurs.

Le capteur de vitesse et de température séparable et certifié ATEX donne une résolution de 4096 pulsations par tour et sa conception permet de remplacer le codeur existant, sans impliquer des modifications importantes pour le moteur. Les gammes de capteurs en option incluent :
  • Vitesse
  • Température
  • Vibrations 
  • Sens de rotation
  • Durée de service restante de la graisse
SKF logo