SKF permet d'installer une solution de pompage sans maintenance à 1 600 mètres

Le problème

Un transformateur d'hydrocarbures en mer avait besoin d'une installation de traitement complète sur le fond marin, mais devait d'abord prouver que les fluides multiphasiques – pétrole, gaz, saumure, sable, etc. – pouvaient être pompés en eau profonde. Après une étude soigneuse, l'entreprise a opté pour une conception de pompe pouvant être testée à des profondeurs supérieures à 1 600 mètres. La fiabilité des pompes serait un élément clé pour réduire les coûts d'extraction et de réparation ainsi que les pertes de productivité. L'objectif à court terme était d'utiliser l'équipement sans maintenance pendant au moins cinq ans, même dans de difficiles conditions de charge, flexion de l'arbre et lubrifiant.

La solution SKF

En étroite collaboration avec le client et le fabricant de pompes, SKF a livré plusieurs jeux de roulements à rouleaux toroïdaux CARB spécialement conçus. SKF a fourni des bagues de roulement en acier inoxydable super-résistantes avec des rouleaux à revêtement NoWear pour supporter des charges radiales, ainsi que d'autres roulements spécialement conçus pour les entraînements.

Les résultats

Après des essais à long terme sur le terrain, la solution de roulements SKF spéciale ne montrait aucun signe d'usure. Le client a déclaré être convaincu que cet aspect de la conception de pompe en eau profonde continuera à résister aux conditions très difficiles de cette installation sous-marine.
SKF logo