SKF aide les producteurs d'hydrocarbures à optimiser la durée de service

Le problème

Un important producteur d'hydrocarbures a débuté un projet de développement de plusieurs années visant à produire à partir de réserves situées à des milliers de mètres de profondeur. Considérant que le levage d'un équipement depuis le fond marin pour réparation coûterait plus d'un million de dollars à chaque fois, l'amélioration de la durée de service grâce à une conception optimisée est un facteur clé.

L'équipe d'ingénierie a déterminé que la pompe et les roulements de moteurs classiques constituaient des éléments limitant le fonctionnement. À la recherche d'une solution innovante qui puisse être mise en place avec un degré de confiance élevé, la société a contacté SKF.

La solution SKF

En s'appuyant sur notre longue expérience en simulation d'équipements rotatifs de pointe, les consultants en ingénierie SKF ont réalisé une maquette de l'application à l'aide de notre logiciel breveté et simulé l'utilisation de plusieurs matériaux pour les éléments roulants des roulements, les cages et les pistes. 

Le résultat

En utilisant divers matériaux de pointe pour les éléments roulants, associés à des aciers alliés spéciaux pour les pistes, SKF a configuré un montage de roulement présentant un intervalle de fonctionnement maximal dans les conditions hostiles prévues. En simulant l'application et les paramètres de fonctionnement fournis par le producteur d'hydrocarbures, SKF a assuré à la société que la nouvelle conception de roulement satisferait à la durée de service requise, voire la dépasserait.
SKF logo