MAN turbo et SKF franchissent une étape supplémentaire en matière de stockage de gaz

Le problème

Une installation de stockage de gaz naturel a demandé à MAN Turbo de mettre en place un compresseur électrique « HOFIM » hermétique dans la première de trois cavités salines de stockage souterraines. Pour les deux autres, le site cherchait à améliorer sa puissance de traitement d'environ 60 GWh/d de soutirage et 60 GWh/d d'injection. Cette amélioration nécessitait un compresseur électrique à la hauteur des exigences de puissance supérieures et capable de fournir les mêmes caractéristiques opérationnelles que le premier compresseur. L'installation étant située à proximité d'exploitations agricoles et de zones habitées, le nouveau compresseur devait fonctionner avec un faible niveau sonore, peu d'émissions et aucun risque de fuites d'huile.

La solution

Les concepteurs MAN Turbo ont opté pour une solutions de roulements sans huile, des paliers magnétiques SKF, et ont travaillé en étroite collaboration avec SKF pour développer un compresseur de nouvelle génération. Présentant une puissance maximale de 14,5 MW, la version RB45 du compresseur étanche HOFIM Tandem est le modèle de cette sorte le plus puissant proposé par MAN Turbo à ce jour.

Les résultats

Depuis son installation, le RB45 a fourni toute la puissance et la flexibilité supplémentaires requises, ainsi que de nombreux avantages inaccessibles avec les compresseurs à gaz classiques :
  • Les démarrages rapides et plus fréquents élargissent les possibilités opérationnelles
  • Le fonctionnement à vitesse variable permet d'obtenir une flexibilité et une efficacité maximales
  • La conception hermétique élimine le besoin de joints, réduisant ainsi les taux de défaillance, les fuites de gaz et les coûts de maintenance
  • Les paliers magnétiques SKF fonctionnent sans usure et éliminent le besoin d'un système de lubrification complexe
  • L'absence de moteur externe permet une conception beaucoup plus compacte
SKF logo