Un fabricant de produits chimiques réduit ses coûts de maintenance de 111 000 euros grâce à la fiabilité pilotée par l'opérateur SKF

Le problème

Un grand fabricant de produits chimiques en Amérique du Nord cherchait à résoudre des problèmes récurrents de pompes à vide qui lui coûtaient cher en maintenance. Les responsables de l'entreprise étaient convaincus que la solution était la fiabilité pilotée par l'opérateur (ODR) et cherchait un fournisseur ODR pour piloter un programme dans une unité de production critique.

La solution SKF

Le fabricant de produits chimiques a opté pour une solution ODR complète proposée par SKF associant logiciels et outils de surveillance, mise en œuvre de processus et formation pratique approfondie. Le projet a commencé par un processus de révision détaillé permettant d'établir les objectifs du programme – dans ce cas, doubler le temps moyen entre défaillances (MTBF) et réduire les coûts de maintenance de 50 %. En collaboration avec l'entreprise, SKF a passé en revue les habitudes des opérateurs de manière à les aider à déterminer les bonnes conditions aux bons intervalles. Cet effort a permis d'établir un processus clair pour gérer les données et définir les responsabilités.

Les résultats

À la fin du programme pilote, l'usine a quadruplé le MTBF des équipements, soit deux fois mieux que l'objectif initial. Les coûts de maintenance ont été réduits de 73 %, soit 23 % au-dessus de l'objectif de 50 %. En raison de l'éclatant succès du projet pilote, l'entreprise prévoie d'utiliser la solution SKF sur des centaines de sites dans le monde entier. 

Récapitulatif des économies réalisées
  • MTBF des équipements critiques (avant ODR) : 3 mois 
  • MTBF des équipements critiques (après ODR) : 14 mois 
  • Coûts de maintenance de l'unité (avant ODR) : €151 150 
  • Coûts de maintenance de l'unité (après ODR) : €39 850 
  • Économies en termes de maintenance : €111 300 
Remarque : tous les chiffres sont arrondis et basés sur les estimations des clients. Vos propres économies de coûts peuvent être différentes.
SKF logo