Le système d'aide à la décision SKF @ptitude permet une analyse 70 % plus rapide

Le problème

Système d'aide à la décision
Une usine en construction en Espagne avait besoin d'un système intégré de fiabilité des équipements capable de fournir des paramètres de maintenance conditionnelle en ligne et hors ligne à un système d'aide à la décision afin d'améliorer la fiabilité des systèmes et la disponibilité de l'usine.

La solution SKF

SKF a installé le système d'aide à la décision SKF @ptitude sur les équipements importants et critiques de l'usine, où il peut recueillir des données de fiabilité pilotée par l'opérateur et de maintenance prédictive, des données de système de protection des machines critiques, des données de processus et des données d'analyse d'huile. SKF a également intégré l'aide à la décision SKF @ptitude au système informatisé de gestion de la maintenance de l'usine afin de simplifier la création de notifications d'ordres de travail.

Les résultats

Le système d'aide à la décision SKF @ptitude a aidé l'entreprise à :
  • Réduire de 70 % le temps d'analyse des données
  • Réduire les coûts de fonctionnement tout en maintenant la fiabilité des équipements
  • Recueillir des connaissances sur le fonctionnement et la maintenance et permettre la formation des nouveaux collaborateurs
SKF logo