Comparaison des coûts de solutions à fil et sans fil sur un pétrolier

Le problème

Des programmes de maintenance conditionnelle portables sont utilisés dans l'industrie maritime pour obtenir une exemption de catégorie de routines d'inspection fréquentes et coûteuses. La technologie sans fil peut compléter les inspections pour suivre de plus près les équipements problématiques. Cependant, un pétrolier – en gros une grande boîte métallique -- représente un environnement très difficile pour les signaux sans fil. L'opérateur réclamait des preuves de la fonctionnalité d'un système sans fil.

La solution

Le pétrolier a installé des systèmes sans fil SKF Multilog WMx pour recueillir de complexes données dynamiques sur les vibrations des machines dans les endroits les plus inaccessibles. Le retour des données vers le système hôte se faisait à l'aide d'un réseau maillé de points d'accès dans tout le navire.

Le résultat

Les systèmes SKF Multilog WMx à batterie ont rempli leur mission de collecte de données répétées dans un environnement difficile pour la communication sans fil. Les données supplémentaires recueillies ont été intégrées avec des logiciels existants pour fournir de précieuses informations permettant d'améliorer la fiabilité.
SKF logo