Services techniques de fiabilité

Ingénierie de la fiabilité
L'ingénierie de la fiabilité consiste à collecter et à analyser des données afin de prévoir une fiabilité future ou d'identifier les causes d'anciens cas de non-fiabilité afin de les éliminer. SKF utilise des dispositifs éprouvés d'ingénierie de la fiabilité pour identifier et coordonner les éléments stratégiques susceptibles de contribuer à améliorer la fiabilité des équipements clés. SKF offre notamment une stratégie efficace de maintenance et de mise en œuvre, la collecte et l'enregistrement des données de qualité, des dispositifs d'identification des défaillances au niveaux des usines et des équipements stratégiques, une méthode d'analyse des défaillances structurée et répétable et une méthode de collecte et de mise en œuvre des recommandations.

Les dispositifs d'ingénierie de la fiabilité constituent, en outre, une base à la formation d'entreprise en boucle fermée, toutes les informations collectées et produites pendant la mise en œuvre du modèle étant renvoyées au point de départ en vue d'améliorer la stratégie. Les consultants SKF utilisent des techniques d'analyse statistique conformes aux normes de l'industrie, comme la croissance de la fiabilité, les fonctions de répartition ou les coûts de la non-fiabilité par exemple.
SKF logo