Roulements rigides à une rangée de billes pour outils de jardinage

Applications générales

Les roulements sont généralement équipés de flasques métalliques. Les cages peuvent être fabriquées en polyamide renforcé par de la fibre de verre ou en acier embouti. Les roulements sont lubrifiés avec des graisses capables de travailler à des températures comprises entre -30°C et +130°C. Les tolérances d'assemblage détermineront le jeu radial interne à utiliser.


Lien aux roulements rigides à billes à une rangée.

Applications sans fil

Ce type de montage requiert un faible frottement et une protection efficace contre les impuretés. Les roulements peuvent être équipés de joints à faible frottement en caoutchouc et de cages en acier embouti ou en polyamide renforcé par de la fibre de verre. La lubrification se fait normalement avec des graisses fonctionnant dans la plage de température entre -30/+130 °C. Les tolérances d'assemblage détermineront le jeu radial interne à utiliser.

Meilleure protection contre la poussière

Pour diminuer l'entrée d'impuretés et les fuites de graisse, des joints d'étanchéité à frottement en caoutchouc sont utilisés. Les cages peuvent être fabriquées en polyamide renforcé par de la fibre de verre ou en acier embouti. La tolérance d'ajustement détermine le jeu radial interne.
SKF logo