Unités d'équilibrage automatiques

Afin de pouvoir répondre à la demande accrue et aux règlements de l'UE sur la réduction des vibrations, SKF travaille sur des solutions d'équilibrage personnalisé pour les meuleuses d'angle. Dans ce cas spécifique, il n'existe pas de gamme de produits standards : toute solution sera personnalisée pour fonctionner de manière optimale.

Les essais externes montrent l'effet d'une unité d'équilibragepersonnalisée :

  • Réduction des vibrations jusqu'à 70 %
  • Augmentation de la durée de vie du disque de découpe de 50 %
  • Augmentation de la durée de vie du disque de meulage de 100 %

Une unité d'équilibrage personnalisée doit être placée aussi près que possible de la source de déséquilibre et ne remplacera jamais un roulement, étant donné qu'elle ne porte pas de charge externe.


SKF logo