Roulements hybrides SKF pour outils portatifs professionnels

SKF a choisi une gamme de roulements hybrides lubrifiés à la graisse qui sont appropriés pour la réparation ou à l'amélioration des outils portatifs haute vitesse entraînés par :

  • Moteurs à turbine à air comprimé
  • Moteurs électriques
  • Moteurs pneumatiques

Les forces centrifuges dans les roulements

Pour les outils portatifs professionnels, les roulements hybrides SKF peuvent souvent être utilisés à des vitesses supérieures aux vitesses de base indiquées dans le Catalogue général SKF pour tous les roulements en acier. Ceci est dû à une plus faible densité en nitrure de silice par rapport à l'acier.

La force centrifuge générée par une bille en céramique dans un roulement est inférieure à 40 % de celle d'une bille en acier tournant à la même vitesse. Des charges centrifuges plus élevées entraînent des températures plus élevées dans les roulements.
SKF logo