Meuleuses, rabots et ponceuses

Ces outils électriques spolyvalents peuvent être utilisés pour polir, lustrer, enlever de la rouille ou ébarber. Le marché du bricolage a des attentes très fortes en matière de fiabilité, d'économie et de facilité de manipulation. Les utilisateurs professionnels ont des exigences similaires, mais recherchent également un faible niveau de vibration, un durée de vie accrue, une puissance plus élevée et des caractéristiques de sécurité renforcées .

La meuleuse d'angle est constituée d'un moteur électrique relié par l'intermédiaire d'un pignon à une broche de sortie sur laquelle est monté le disque de meulage. Le montage des roulements et leurs conditions de fonctionnement dépendent de leurs emplacements à l'intérieur de l'outil.

Solutions

SKF logo