Ensemble à mouvement linéaire pour scie à onglet coulissante

SKF a conçu un système de mouvement linéaire spécial haute précision destiné à une scie à onglet coulissante professionnelle. La nouvelle unité est une solution sur mesure développée en coopération avec le client. C'est la combinaison d'une douille à billes haute qualité et d'un montage de palier breveté.

Elle permet un coulissement exceptionnel du système de guidage tout en présentant la rigidité requise par des coupes de haute précision. Pour obtenir la précision de coupe nécessaire et permettre les assemblages à onglet de la qualité requise, l'unité assure une rotation précise de l'ensemble tête de coupe et lame.

Ceci n'est qu'un exemple d'application destiné à montrer les possibilités offertes par les produits de mouvement linéaire SKF.

SKF peut aider les fabricants d'outils électriques à modifier les produits existants ou à en concevoir des nouveaux.

Une assistance technique complète et des conseils d'ingénierie sont disponibles auprès de SKF.

SKF logo