Roulements rigides à une rangée de billes pour marteaux perforateurs

Des roulements rigides à une rangée de billes sont normalement utilisés pour les arbres d'induit et de sortie. Ils peuvent être munis de joints d'étanchéité par contact en caoutchouc ou légers en fonction de la vitesse et du couple de frottement requis. Des cages en polymère sont utilisées lorsque les vibrations et une mauvaise lubrification posent un problème. Les graisses sont sélectionnées de manière à garantir de bonnes performances avec peu de fuites en présence de vibrations importantes. Le jeu radial interne dépendra des tolérances d'assemblage requises.

SKF logo