Broche de sortie de meuleuse

Broche de sortie : côté réducteur

Combinées à la nécessité de dimensions radiales réduites, les fortes charges et les températures élevées dues aux engrenages conduisent à choisir des roulements à aiguilles pour ce côté de la broche de l'outil.

Broche de sortie : côté disque de meulage

Du côté outil, les roulements doivent résister aux charges de coupe (axiale et radiale) ; des roulements rigides à une rangée de billes sont utilisés en raison du risque de défaut d'alignement en environnement poussiéreux. Ils sont munis de joints d'étanchéité par contact en caoutchouc qui assurent une bonne résistance à la pollution ; de cages en matière plastique présentant une bonne élasticité et une moindre sensibilité à une mauvaise lubrification à vitesses élevées, aux accélérations importantes et aux mauvaises conditions de lubrification de graisses spéciales présentant de bonnes performances à vitesses élevées et ayant peu tendance à fuir.

SKF logo