Arbre d'induit de meuleuse

Côté ventilateur

Les roulements devront résister à des conditions combinant vitesses élevées, températures élevées, charges élevées et environnements poussiéreux.

La solution SKF se compose d'un roulement rigide à une rangée de billes muni, en fonction des conditions environnementales, de joints d'étanchéité à faible frottement en caoutchouc ou de flasques métalliques. Avec une bonne élasticité et une sensibilité moindre aux environnements où la lubrification est médiocre, les cages en polymère sont utilisées pour garantir des bonnes performances. Des graisses spéciales présentant une bonne résistance aux vitesses élevées et de faibles tendances aux fuites sont utilisées.

Côté commutateur

Le roulement devra résister à des vitesses élevées, à des températures élevées et des environnements poussiéreux.

La solution SKF se compose d'un roulement rigide à une rangée de billes muni de joints d'étanchéité à faible frottement en caoutchouc qui permet de garantir une bonne résistance à la poussière et de bonnes performances à vitesse élevée. Avec une bonne élasticité et une sensibilité moindre aux environnements où la lubrification est médiocre, les cages en polymère sont utilisées pour garantir des bonnes performances. Des graisses spéciales présentant une bonne résistance aux vitesses élevées et de faibles tendances aux fuites sont utilisées.

SKF logo