Solution de roulement pour perceuses

Les perceuses sont composées d'un arbre d'induit (moteur électrique) relié, par l'intermédiaire d'engrenages, à une broche de sortie et à un mandrin.

Des roulements rigides à une rangée de billes sont utilisés pour supporter les arbres d'induit et de sortie. En fonction des propriétés de résistance à la poussière requises, ils peuvent être équipés de flasques métalliques ou de joints d'étanchéité à faible contact en caoutchouc. Des cages en acier embouti ou en polymère sont utilisées pour répondre aux exigences de conception. La graisse est sélectionnée de manière à garantir de bonnes performances à des températures comprises entre -30°C et +130°C. Le jeu radial interne dépendra des tolérances d'assemblage requises.

SKF logo