ICOS pour outils électriques

Le roulement a besoin d'être protégé contre les impuretés, comme l'huile du réducteur par exemple. Cela a conduit au développement d'un ensemble intégré combinant à la fois le roulement et le dispositif d'étanchéitérequis.

Les avantages de cet ensemble sont notamment :

  • intégration de deux fonctions dans un seul ensemble
  • la diminution des manipulations et de la logistique (un composant au lieu de deux)
  • la surface d'appui joint est optimisée dès la phase de conception
  • le montage est simplifié
  • la place requise (largeur) est réduite (un seul ensemble au lieu de deux composants)
  • la nécessité de recourir à un usinage coûteux pour réaliser une face d'appui pour le joint est éliminée


SKF logo