Roulements rigides à une rangée de billes pour tondeuses à gazon électriques

Le montage typique pour une tondeuse à gazon électrique comporte un arbre d'induit (moteur électrique à axe vertical) sur lequel une lame de coupe est montée par l'intermédiaire d'un dispositif d'embrayage de sécurité.
Les caractéristiques du roulement sont les suivantes :

  • Joints d'étanchéité par contact en caoutchouc des deux côtés pour éviter toute entrée de poussière ou d'herbe et toute fuite de graisse
  • Cages en acier embouti ou en matière plastique (polyamide renforcé par de la fibre de verre)
  • L'utilisation d'une graisse avec une plage de température de fonctionnement entre -30 à +130 °C

jeu radial interne dépendant des tolérances d'ajustement - normalement, ISO CN ou C3.


SKF logo