Roulements rigides à une rangée de billes pour scies

Il existe une grande variété de conceptions y compris les :

  • Scies
  • Scies circulaires
  • Scies sauteuses
  • Scies à onglet
  • Scies circulaires à table
  • Scies à découper
  • Scies à ruban 

Ces applications fonctionnent en environnements très difficiles. Comme solution, nous proposons des roulements rigides à une rangée de billes.

Les roulements rigides à billes utilisés sont généralement montés avec des joints d'étanchéité à frottement en caoutchouc qui combinent un faible frottement et de bonnes propriétés de protection contre la poussière. Des cages en polymère sont utilisées pour garantir de bonnes performances dans des conditions de vitesse élevée et de mauvaise lubrification. Des graisses spéciales sont sélectionnées en fonction de leurs performances à vitesse élevée et de leur faible tendance à fuir.

SKF logo