Convoyeurs

Déplacement de matériaux divers dans des conditions difficiles

Convoyeurs
Qu'ils transportent du charbon ou des minerais bruts dans une mine ou des matériaux en vrac et des biens finis dans un port, les convoyeurs lourds sont souvent exposés à des contaminants abrasifs dans des conditions sales et humides.

Au contraire des convoyeurs moyens, les convoyeurs lourds sont des applications lentes, et par conséquent les températures de fonctionnement élevées et les vitesses de rotation ne sont généralement pas des facteurs ayant un effet sur le rendement. Mais la température externe, les lourdes charges, les chocs et les contaminants peuvent considérablement réduire la durée de service des roulements et des autres composants.
Optimisez le fonctionnement avec SKF
Des chaînes et courroies aux roulements aux moteurs, SKF vous offre des solutions pour le système complet de convoyeur. Les outils et technologies SKF proposent une gamme de solutions de roulements, joints, lubrification et maintenance pour permettre aux convoyeurs d'être plus productifs et rentables.
SKF logo