Ventilateurs

Un fonctionnement du ventilateur plus rentable

Ventilateur à tirage aspiré
Les ventilateurs principaux, les ventilateurs de tour de réfrigération et autres ventilateurs industriels qui tournent dans les systèmes de support clés des centrales électriques sont soumis à plusieurs conditions difficiles. Ils fonctionnent à grandes vitesses et sous charges radiales relativement légères, souvent dans des températures extrêmes et des zones inaccessibles. Lorsque le débit d'air est utilisé pour transporter des matériaux, une accumulation sur le rotor peut se produire et créer un déséquilibre. Ces conditions combinées peuvent gravement limiter la durée de vie du ventilateur et sa disponibilité.

Là aussi, SKF peut vous aider. Nous élaborons des solutions pour ventilateurs industriels depuis plusieurs décennies, afin d'aider les clients dans de nombreuses industries lourdes à renforcer la fiabilité et à réduire les coûts de fonctionnement.
SKF logo