Générateurs

Conversion d'énergie mécanique en énergie électrique

Générateur
Les générateurs représentent l'une des ressources les plus essentielles et les plus coûteuse à l'intérieur d'une centrale électrique. Aussi essentielle à la production d'électricité que les turbines à gaz ou à vapeur auxquelles ils sont connectés, les générateurs exigent une surveillance d'état constante et des systèmes de protection de pointe à sécurité intégrée.

Alors qu'ils ne sont pas aussi grands que les turbines, les générateurs fonctionnent aussi vite avec des rotors tournant à une vitesse allant jusqu'à 3600 tr/min dans des chambres étanches, refroidies à l'hydrogène. Les générateurs dépendent également des systèmes de support auxiliaires pour le refroidissement, la lubrification et la commande. Tout ceci représente une gestion énorme et SKF peut vous aider.
Gérez vos systèmes de manière plus fiable avec SKF

SKF propose plusieurs solutions, allant de la surveillance d'état aux systèmes de surveillance de protection critique et aux roulements et joints pour les systèmes de support auxiliaires. Les outils et technologies SKF peuvent permettre un fonctionnement plus fiable et rentable du générateur.
SKF logo