Pompes

Le cœur des systèmes d'eau de centrales

Situées au cœur des systèmes d'eau d'alimentation, de circulation, de refroidissement, de condensation et d'appoint, les pompes sont essentielles pour assurer que la centrale électrique fonctionne de manière fiable. Certaines pompes déplacent des liquides à haute température et haute pression, tandis que d'autres traitent des volumes élevés de plus de 100 000 gallons par minute.

L'un des défis clé pour les opérateurs de pompes consiste à prolonger l'intervalle moyen entre défaillances, tout en réduisant la consommation d'énergie pour répondre aux normes du secteur, car les coûts d'énergie représentent 45 % du coût total de possession des pompes.

SKF peut aider les centrales à obtenir un fonctionnement fiable et éco-énergétique de la pompe avec une offre qui inclut tout des roulements aux systèmes de surveillance et bien plus.
SKF logo