Systèmes de manutention de cendres

Déplacer les particules de manière plus fiable avec SKF

Application de pompe à boue
Lorsque le charbon pulvérisé est brûlé dans une chaudière à cendres sèches et fond sec, environ 80 % de ce charbon pulvérisé quitte le four sous forme de cendres volantes. Pour réduire leurs impacts environnementaux et sur la santé, ces cendres volantes doivent être capturées par des électrofiltres, puis éliminées.

Les convoyeurs et les pompes qui maintiennent les particules éloignées de la chaudière pour être stockées et autres utilisations, sont soumis à des conditions de fonctionnement difficiles, en particulier la cendre hautement abrasive elle-même. Pour atténuer ces effets et améliorer l'efficacité d'exploitation, SKF propose une gamme de solutions de maintenance et de fiabilité.

Équipement de système de manutention de cendres

SKF logo