Préchauffeurs d'air

Supporter une chaleur extrême et des vitesses élevées

Utilisés dans les chaudières à vapeur pour transférer la chaleur depuis les gaz de fumée vers l'air de combustion avant qu'il ne pénètre dans le four, les préchauffeurs sont un élément essentiel du système air et gaz de la chaudière.

Également appelés réchauffeurs d'air, ces unités sont confrontées à une chaleur extrême et des vitesses élevées, qui rendent difficile la maintenance de la machine. SKF peut vous faciliter grandement la tâche grâce à notre gamme avancée de solutions industrielles de traitement de l'air.

Solutions

SKF logo